ZD71LB-C80
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd71l_asmtab.prj},{NB=ZD71LB-C80},{SC=ZD71LB},{LX=Screw hole type},{ZTCZ=alufer},{ZTST=Black anodizing},{DGCZ=SUJ2},{DGST=-},{BCJCZ=SUS304},{GDTCZ=SUJ2},{GG=C80},{ZDXC=45},{GDTZJ=3.0},{W=40±0.1},{B=16±0.1},{L=80},{B2=15.5},{B3=8.0},{C=16.0},{C2=30.0},{MXF=M4×7.5},{G=7.5},{P=65},{M1=M4},{A1=15.0},{AXP1= 2 x 25},{MA=63.4},{MB=57.1},{MC=44.1},{DFHC=4388},{JFHCO=7611},{ZZ=0.22},{ZXPXD=5},{CBPXD=8},{INFOTEXT=website},{W1=40},{B1=16},{W2=19.0},{W3=35.6},{DDD1=5.0},{DDD2=8.0},{SD=4.5},{Q1=5.8},{Q11=28.4},{S=25.0},{S1=25},{GS=3},{M=4.0},{MSD=7.5},{SS=1.5},{MM=2},{SS1=4},{PPATH=../zd71l/assemblies/zd71l_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZD71L - 交叉滚子滑台-螺孔型
明细表
ZD71LB-C80
CNSORDERNO
型号
ZD71LB-C80
ZD71LB-C80
SC
系列码
ZD71LB
ZD71LB
LX
类型
螺孔型
ZTCZ
主体材质
铝合金
铝合金
ZTST
主体表面处理
黑色阳极氧化
黑色阳极氧化
DGCZ
导轨材质
SUJ2
DGST
导轨表面处理
-
-
BCJCZ
保持架材质
SUS304
GDTCZ
滚动体材质
SUJ2
GG
规格
C80
C80
ZDXC
最大行程
45
45
mm
GDTZJ
滚动体直径
3.0
3.0
mm
W
40±0.1
40±0.1
mm
B
16±0.1
16±0.1
mm
L
80
80
mm
B2
15.5
15.5
mm
B3
8.0
8.0
mm
C
16.0
16.0
mm
C2
30.0
30.0
mm
MXF
M4×7.5
M4×7.5
mm
G
7.5
7.5
mm
P
65
65
mm
M1
M4
M4
mm
A1
15.0
15.0
mm
AXP1
2 x 25
2 x 25
mm
MA
MA(N·m)
63.4
63.4
MB
MB(N·m)
57.1
57.1
MC
MC(N·m)
44.1
44.1
DFHC
动负荷(C)
4388
4388
N
JFHCO
静负荷(Co)
7611
7611
N
ZZ
自重
0.22
0.22
KG
ZXPXD
中心平行度
5
μm
CBPXD
侧面平行度
8
μm
INFOTEXT
技术资料
官网网址