ZD80AB-60B
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
jytzzj
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/jytzzj/zd80ab_bb_asmtab.prj},{NB=ZD80AB-60B},{SC=ZD80AB},{LX=Standard type · ordinary knob type},{TH=10},{ZC=A6063},{MBST=Black anodizing},{GSM=SUS304},{KM=SUS303},{FSM=SUS304},{LSNM=brass},{GG=60B},{SS=60x60},{YDL=±13},{LRL=39.2},{LRV=19.6},{RKR=0.7},{ZL=0.176},{FJLD=Stainless steel hexagonal cylindrical head screwsBM01AU-M4-L12},{SL=four},{CZ=SUS304},{INFOTEXT=website},{A=15.0},{B=60},{C=30},{D=15},{E=15},{F=60},{G=8},{H=10},{L=119},{L1=105},{TK=4.5},{CK=7.5},{SD=4.2},{ZX=50},{DXZ=5},{PPATH=zd80ab_bb/assemblies/zd80ab_bb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD80AB_BB - Simple adjustment assembly of Axis X · Feed screw type · Standard type
Bill of material
ZD80AB-60B
CNSORDERNO
ZD80AB-60B
ZD80AB-60B
SC
Series code
ZD80AB
ZD80AB
LX
type
Standard type · ordinary knob type
Standard type · ordinary knob type
TH
thickness
10
mm
ZC
Main material
A6063
MBST
Main body surface treatment
Black anodizing
GSM
Guide shaft material
SUS304
KM
Knob material
SUS303
FSM
Feed screw material
SUS304
LSNM
Material of lead screw nut
brass
GG
Specifications
60B
60B
SS
Slide surface
60x60
60x60
mm
YDL
Amount of movement
±13
±13
LRL
Load resistance level
39.2
39.2
LRV
Load resistant vertical
19.6
19.6
RKR
Rotation of the knob by 1 revolution
0.7
mm
ZL
weight
0.176
0.176
kg
FJLD
Accessory screws
Stainless steel hexagonal cylindrical head screwsBM01AU-M4-L12
Stainless steel hexagonal cylindrical head screwsBM01AU-M4-L12
INFOTEXT
website