??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZD80EB - 简易调整组件-X轴·侧面调整型-进给丝杠型
明细表
ZD80EB-30
CNSORDERNO
型号
ZD80EB-30
SC
系列码
ZD80EB
LX
类型
侧面调整型
ZC
材质
A6063
ST
表面处理
黑色阳极氧化
GG
规格
30
SS
滑台面
29x50 mm
XC
行程
25 mm
LRL
耐负载
9.8 N
RKR
旋钮旋转1圈移动量
0.8 mm
ZL
自重(kg)
0.1
INFOTEXT
技术资料
官网网址