ZDS4P415-47
FYH INC.
Spherical roller bearing units
4-Bolt Base Pillow Block Units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nippon_pb/spherical_roller_bearing_units/4_bolt_base_pillow_block_units/zds4p_inch_asmtab.prj},{NB=ZDS4P415-47},{SDI=2 15/16},{TOGN=A-1/8NPT},{CNSORDERNO=ZDS4P415-47},{VERS=2},{SD=0},{SDI1=2.9375},{H=82.6},{L=265},{A=95},{J=206.0},{N=20},{N1=24.0},{E=48.0},{H1=48},{H2=162},{A0=107.0},{B=91.3},{S=31.8},{S1=59.5},{BS=5/8 M16},{A1=62},{B1=46.0},{G1=22.2},{C1=86.3},{E1=111},{F=164.000},{H11=11.500},{H12=3.000},{D11=130},{M=19.5},{ANG=12},{R1=30},{R100=6.000},{R102=23.000},{VER=8.000},{NDM=12.7000},{PPATH=assemblies/zds4p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
FYH INC.
Description
ZDS4P (with Z-Lock (both)) (inch)
Bill of material
ZDS4P415-47
SDI
Shaft Diameter
2 15/16
2 15/16
FEET
TOGN
Type of Grease
A-1/8NPT
CNSORDERNO
Unit No.
ZDS4P415-47
ZDS4P415-47