您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
VY03E115
Ipf Electronic
连接技术
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ipf_electronic/anschlusstechnik/zeitstufen.prj},{NB=VY03E115},{IDNR=VY03E115},{ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_VERZOEGERT_SCHLIESSER=1},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_ANZAHLDERZEITBEREICHE=1},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA=3},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB=4},{DESCSHORT=Zeitstufe, Ausschaltverzögerung, 0,03s, 10-35V DC, 1x NO, M12 3polig 0,3m, IP67, Kunststoff}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
计时器阶段
明細表
VY03E115
IDNR
VY03E115
VY03E115
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
时间阶段, 关机延迟, 0.03s, 10-35V DC, 1x NO, M12 3pin 0.3m, IP67, 塑料
时间阶段, 关机延迟, 0.03s, 10-35V DC, 1x NO, M12 3pin 0.3m, IP67, 塑料
DESCLONG
Langbeschreibung
我们的多功能时间继电器/脉冲拉伸器可以被视为真正的替代方案,当它涉及到小的设置控制技术问题的解决方案。例如,输入信号可以在预设的时间后延迟开启或关闭。为了能够减少存储,可以使用多功能继电器,除了已经提到的功能外,还提供诸如时间编程、脉冲形成或时钟的操作模式。此外,还有集成在电机启动控制中的负载接触器的星/三角转换功能。通过我们的快速信号反相器/脉冲拉伸器可以实现开关逻辑或极性的逆转。这些产品的特点是反应时间极短,开关频率高。作为PLC的输入电路,这些设备非常适合记录短信号或电平变化。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VY03E115
VY03E115
DELTIME
Planlieferzeit
42
42
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
LED显示屏
ARDTEEL_ARTDERSIGNALVERARBEITUNG
信号处理的类型
关机延迟
关机延迟
ARDTEEL_ARTDESAUSGANGSSIGNALS
输出信号的类型
PNP
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
插入式触点的类型,A连接
雌性(插座)
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
插入式触点类型,B连接
雄性 (连接器)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
常开触点
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESEINGANGSSIGNALS
输入信号的类型
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALAUSGANGS
信号输出的类型
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
信号输入的类型A
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
A型电气连接的类型
M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
B型电气连接的类型
M12
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
手动调整
手动调整
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
A连接处的电缆进线
直
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
B连接处的电缆进线
直
直
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
是
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
直接安装
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
塑胶
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_VERZOEGERT_SCHLIESSER
输出的数量,延迟,常开触点
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
1
ARDTEEL_ANZAHLDERZEITBEREICHE
时间范围的数量
1
ARDTEME_DURCHMESSER
直径
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
150mA
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
0.3m
0.3m
ARDTEME_LAENGE
长度
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
20mA
20mA
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
A连接的引脚数
3
3
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
B连接的引脚数
4
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
切换电压
35V
35V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
10 - 35
10 - 35
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
脉冲拉伸
30
30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-25 - 70
-25 - 70
ARDTEEL_ZEITBEREICH
时间范围
0.03
0.03
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表