??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
VAG
Beschreibung
ZETA PN 6
Stückliste
ZETA_DN500-PN6_H
PN
Druckstufe
6 mm
DN
Nennweite
mm
LODLEVEL
LOD Ebene
TXT01
Produkt
VAG ZETA Plattenschieber
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
Handrad (H)
H1
Höhe
mm
D
Flansch-Aussendurchmesser
mm
DK
Lochkreis
mm
L
Länge
mm
D1
mm
S
40 mm
N
Flanschverbindungen
20 mm
NSL
Anzahl Sacklöcher
14
D2
Gew-Sackloch
mm
NL
Anzahl Bohrungen
6
D3
Bohrungsdurchmesser
mm