??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
VAG
Описание
ZETA PN 8
Спецификация
ZETA_DN350-PN8_EA
PN
Давление
8 mm
DN
Номинальный размер
mm
LODLEVEL
Уровень LOD
TXT01
Продукт
VAG ZETA Ножевая задвижка
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
С электроприводом
H1
Высота
mm
H2
Высота
mm
D
Наружный диаметр фланца
mm
DK
Окружность центров отверстий
mm
L
Длина
mm
HS1
400 mm
B1
247 mm
C1
282 mm
C2
191 mm
C3
Длина ручки
63 mm
DHA1
Диаметр маховика привода
200 mm
NSL
Количество глухих отверстий
10 mm
D2
Глухое отверстие с резьбой
mm
NL
Количество отверстий
6
D3
Диаметр отверстия
mm