ZETA DN100-PN10
VAG
Knife Gate Valve
ZETA Knife Gate Valve
pneumatic actuator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/pneumatik_zylinder/zeta_plattenschieber_asmtab_pn_10.prj},{NB=VAG-ZETA_DN100-PN10(400)},{PN=10},{DN=100},{LODLEVEL=400},{H1=586},{H2=382},{D=220},{DK=180},{L=52},{DZ=108},{E=131},{NSL=4},{D2=M16},{NL=4},{D3=19},{PPATH=vag_zeta_plattenschieber_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
ZETA PN10
Bill of material
ZETA_DN100-PN10
PN
pressure rate
10
mm
DN
nominal diameter
100
100
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TXT01
Product
VAG ZETA Knife Gate Valve
TXT02
DN / PN
DN100 PN10
DN100 PN10
TXT03
DN / PN
pneumatic actuator FESTO
H1
586
586
mm
H2
382
382
mm
D
outside diameter flange
220
220
mm
DK
hole circle
180
180
mm
L
length
52
52
mm
DZ
108
108
mm
E
131
131
mm
NSL
number of blind holes
4
4
mm
D2
thread-blind hole
M16
M16
mm
NL
no. of holes
4
4
mm
D3
bore diameter
19
19
mm