??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
VAG
Описание
ZETAcontrol PN 10
Спецификация
ZETAcontrol_DN150-PN10_EA
PN
Давление
10 mm
DN
Номинальный размер
mm
LODLEVEL
Уровень LOD
TXT01
Продукт
VAG ZETAcontrol Ножевая задвижка
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
С электроприводом
H1
Высота
mm
H2
Высота
mm
D
Наружный диаметр фланца
mm
DK
Окружность центров отверстий
mm
L
Длина
mm
HS1
mm
B1
237 mm
C1
265 mm
C2
186 mm
C3
Длина ручки
63 mm
DHA1
Диаметр маховика привода
160 mm
NSL
Количество глухих отверстий
mm
D2
Глухое отверстие с резьбой
mm
NL
Количество отверстий
4
D3
Диаметр отверстия
mm