??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
VAG
Beschreibung
ZETAcontrol PN 8
Stückliste
ZETAcontrol_DN350-PN8
PN
Druckstufe
8 mm
DN
Nennweite
mm
LODLEVEL
LOD Ebene
TXT01
Produkt
VAG ZETAcontrol Plattenschieber
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
Pneumatikantrieb FESTO
H1
mm
H2
mm
D
Flansch-Aussendurchmesser
mm
DK
Lochkreis
mm
L
Baulänge
mm
DZ
216 mm
E
271 mm
NSL
Anzahl Sacklöcher
10 mm
D2
Gewinde Sackloch
mm
NL
Anzahl Bohrungen
6 mm
D3
Bohrungsdurchmesser
mm