??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
VAG
Описание
ZETAcontrol PN 8
Спецификация
ZETAcontrol_DN350-PN8
PN
Давление
8 mm
DN
Номинальный размер
mm
LODLEVEL
Уровень LOD
TXT01
Продукт
VAG ZETAcontrol Ножевая задвижка
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
Пневмопривод FESTO
H1
mm
H2
mm
D
Наружный диаметр фланца
mm
DK
Окружность центров отверстий
mm
L
Строительная длина
mm
DZ
216 mm
E
271 mm
NSL
Количество глухих отверстий
10 mm
D2
Глухое отверстие с резьбой
mm
NL
Количество отверстий
6 mm
D3
Диаметр отверстия
mm