??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
VAG
Beschreibung
ZETAcontrol PN 8
Stückliste
ZETAcontrol_DN350-PN8_EA
PN
Druckstufe
8 mm
DN
Nennweite
mm
LODLEVEL
LOD Ebene
TXT01
Produkt
VAG ZETAcontrol Plattenschieber
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
elekrischer Antrieb (EA)
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
mm
D
Flansch-Aussendurchmesser
mm
DK
Lochkreis
mm
L
Länge
mm
HS1
400 mm
B1
247 mm
C1
282 mm
C2
191 mm
C3
Grifflänge
63 mm
DHA1
Handraddurchmesser Stellantrieb
200 mm
NSL
Anzahl Sacklöcher
10 mm
D2
Gew-Sackloch
mm
NL
Anzahl Bohrungen
6
D3
Bohrungsdurchmesser
mm