??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VAG
Description
ZETAcontrol PN 8
Nomenclature
ZETAcontrol_DN350-PN8_EA
PN
Pression nominale
8 mm
DN
Largeur nominale
mm
LODLEVEL
Niveau LOD
TXT01
Produit
VAG ZETAcontrol Vanne guillotine
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
entraînement électrique (EA)
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
D
Diamètre extérieur de la bride
mm
DK
Cercle du trou
mm
L
Longueur
mm
HS1
400 mm
B1
247 mm
C1
282 mm
C2
191 mm
C3
Longueur de la poignée
63 mm
DHA1
Diamètre du volant à main organe moteur
200 mm
NSL
Nombre trous borgnes
10 mm
D2
Trou borgne fil.
mm
NL
Nombre forages
6
D3
Diamètre du forage
mm