??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
VAG
Opis
ZETAcontrol PN 8
Lista materiałowa
ZETAcontrol_DN350-PN8_EA
PN
Stopień ciśnienia
8 mm
DN
Szerokość nominalna
mm
LODLEVEL
Poziom LOD
TXT01
Produkt
VAG ZETAcontrol Zasuwa nożowa
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
Napęd elektryczny (EA)
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
D
Średnica zewnętrzna kołnierza
mm
DK
Krąg śrubowy
mm
L
Długość
mm
HS1
400 mm
B1
247 mm
C1
282 mm
C2
191 mm
C3
Długość uchwytu
63 mm
DHA1
Napęd o średnicy koła ręcznego
200 mm
NSL
Liczba otworów nieprzelotowych
10 mm
D2
Gwintowany otwór ślepy
mm
NL
Liczba otworów
6
D3
Średnica otworu
mm