피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
ZZFA100-01-1
SMC
bp3_vacuum_equipment
Air Suiction Filter
ZFA Air Suction Filter
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_vacuum_equipment/air_suiction_filter/zfa/zfa_m_asmtab.prj},{NB=ZZFA100-01-1(0)},{TYPE=(100) 2110},{THREAD=},{PORT=(01) 1/8},{NUMBER=1},{THREAD2=0},{A=19},{B=18},{PPATH=assembly/zfa_m_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ZFA M - Air Suction Filter/Manifold
Bill of material
ZZFA100-01-1
TYPE
Body type (Filtration area)
(100) 2110
(100) 2110
THREAD
Thread type
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
PORT
Port size
(01) 1/8
(01) 1/8
NUMBER
Number of stations
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
A
19
19
mm
B
18
18
mm