피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
ZH07BSA-06-06
SMC
bp3_vacuum_equipment
vacuum_ejector
ZH-A Vacuum Ejector Body ported type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_vacuum_equipment/vacuum_ejector/zh_new/zh_b_a.prj},{NB=ZH07BSA-06-06()},{GUI=ZH07B*A-06-06},{MODEL1=ZH07B},{NOZZLE=(07) ø0.7mm},{MVPRESSURE=S},{MODEL2=A-06-06},{SUP=(06) ø6 One-touch},{VAC=(06) ø6 One-touch},{THREAD=},{THREADTYPE1=},{THREADTYPE2=},{TIFF=0},{D1=6.000},{D2=6.000},{M1=13.300},{M2=13.300},{L1=59.4},{L2=19.4},{L3=13.9},{L4=7.4},{L5=33.1},{H1=25.4},{H2=18.4},{H3=11.0},{H4=6.0},{A=11.0},{B=14.0},{C=3.2},{E=57.0},{F=23.0},{G=5.0},{J=5.0},{K=47.0},{N=3.2},{P=5.8},{Q=2.0},{R=15.0},{S1=0.0},{S2=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ZH-B-A - Vacuum Ejector Box Type (Built-in Silencer)
Bill of material
ZH07BSA-06-06
GUI
ZH07B*A-06-06
ZH07B*A-06-06
MODEL
Model
ZH07BSA-06-06
ZH07BSA-06-06
NOZZLE
Nozzle diameter
(07) dia 0.7mm
(07) dia 0.7mm
MVPRESSURE
Maximum vacuum pressure
(S) -89kPa
(L) -48kPa
(S) -89kPa
(L) -48kPa
SUP
SUP. port size
(06) dia 6 One-touch
(06) dia 6 One-touch
VAC
VAC. port size
(06) dia 6 One-touch
(06) dia 6 One-touch
THREAD
Thread on/off
N/A
N/A