ZH08RN-F25
HEFA
20-dragchain_linearslide
dragchain
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/dragchain/18seriescannotconnectorasmtab.prj},{NB=ZH08RN-F25},{CODE=ZH08RN},{TYPE=Light 18 Series e-chain·U-shaped bevel type},{OD=Cannot be opened },{BE=bridge type },{CA=Single cavity },{MAT=engineering plastic },{COLOR=black },{ATEM=-20℃~80℃},{SR=UL94~V0},{FJ=Joint},{F=25},{P=31},{INFOTEXT=website},{PPATH=18seriescannot/../18seriescannot/assemblies/18_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZH08RN - 18 series light connector_ Cannot be opened
Bill of material
ZH08RN-F25
CNSORDERNO
model
ZH08RN-F25
CODE
Serial code
ZH08RN
TYPE
type
Light 18 Series e-chain·U-shaped bevel type
MAT
texture of material
engineering plastic
COLOR
colour
black
ATEM
Service temperature
-20℃~80℃
SR
Flame retardant grade
UL94~V0
F
Inner width F
25
37
25
37
mm
P
Pitch P
31
A
14.500
mm
W
36.0
mm
W1
32.800
mm
C
7.500
mm
DD
d
5.2
mm
DD1
d1
9.5
DD2
d2
0.0
mm
DD3
d3
0.0
mm
A1
10.0
mm
C2
6.5
mm
INFOTEXT
io
website