피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZJFB4460-A200-B200-C200-P140-Q90-PA16
PRiCi FA
Framework components
Touch screen support
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e11/zjfb_asmtab.prj},{NB=ZJFB4460-A200-B200-C200-P140-Q90-PA16},{LV1=Light load},{MAT1=Equivalent to Cast aluminum},{MAT2=Cast aluminum},{SUR1=Spray molding},{MAT3=Equivalent to Aluminium alloy},{MAT4=Aluminium alloy},{SUR2=As the anode},{MAT5=Equivalent to Aluminium alloy},{MAT6=Aluminium alloy},{SUR3=As the anode},{MAT7=Equivalent to Stainless steel},{MAT8=Stainless steel},{CODE=ZJFB},{MYCODE=P-ZJFB},{VAR10=4460},{VAR15=200},{VAR20=200},{VAR22=200},{VAR25=140},{VAR30=90},{VAR35=PA},{AV35='PA','PB','PC'},{VAR40=16},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=zjfb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZJFB - Touch screen cantilever bracket, style FB
Bill of material
ZJFB4460-A200-B200-C200-P140-Q90-PA16
MODEL
Model
ZJFB4460-A200-B200-C200-P140-Q90-PA16
ZJFB4460-A200-B200-C200-P140-Q90-PA16
LV1
LV1 type
Light load
Light load
MAT1
Material1
Equivalent to Cast aluminum
SUR1
Surface treatment1
Spray molding
MAT3
Material2
Equivalent to Aluminium alloy
SUR2
Surface treatment2
As the anode
MAT5
Material3
Equivalent to Aluminium alloy
SUR3
Surface treatment3
As the anode
MAT7
Material4
Equivalent to Stainless steel
CODE
Code
ZJFB
VAR10
NO.
4460
4460
mm
VAR15
A
mm
값 입력 VAR15
A
mm
cm
inch
ft
확인
VAR20
B
mm
값 입력 VAR20
B
mm
cm
inch
ft
확인
VAR22
C
mm
값 입력 VAR22
C
mm
cm
inch
ft
확인
VAR25
P
mm
값 입력 VAR25
P
mm
cm
inch
ft
확인
VAR30
Q
mm
값 입력 VAR30
Q
mm
cm
inch
ft
확인
VAR35
A/B/C
PA
PB
PC
PA
PB
PC
VAR40
d
16
22
16
22
mm
FIX08
W
55
55
mm
FIX02
AZ
107.0
107.0
mm
FIX04
BZ
94
94
mm
FIX06
CZ
92.0
92.0
mm
FIX14
O
47×34
47×34
FIX95
PDF
PDF