??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ZKi 120-f
Bill of material
74912501
MD01
VAR__MANUID_
74912501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ZKi 120-f
DESCLONG
Langbeschreibung
Zählergehäuse - Industrie Qualität -, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz und Zählerbefestigungsschrauben, zusätzlicher Anschlussraum unten 150 mm mit 35 mm Normschiene, serienmäßig plombierbarer Konsumentenraum oben, mit 35 mm Normschiene und PE/N-Doppelklemmen, Zusatzraum mit 35mm Normschiene, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, geeignet für Rundsteuerempfänger nach DIN 43861-2, für Zähler mit Drei-Punkt-Befestigung und einer Tiefe von max. 80mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>250 x 820 x 137 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902404285
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
74912501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZKi 120-f
EF000003
EV000945
EF000008
250
EF000040
820
EF000049
137
EF000117
false
EF000218
91
EF000252
true
EF002169
EV000139
EF005474
EV006421
EF011959
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
4.420
LENGTH
820
WIDTH
250
DEPTH
137
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04