ZL 155 HF-366320
Glen Dimplex
MVHR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dimplex/mvhr/zl_155_hf.prj},{NB=ZL 155 HF-366320(architecture350)},{IDNR=},{TYP=ZL 155 HF},{ARTNR=366320},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{EEC=B},{EEC2=A},{AWF=155},{CV=1/N/PE ~230 V, 50 Hz},{SPL=53},{SPRL=45},{DHR=92},{DHR2=88},{NS=4 x DN 125},{U=Residental units ca. 50 to 105 m2},{E=With Bypass and fire air supply/exhaust DN125 outside air DN125},{W=890},{H=240},{D=510},{G=11},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
ZL 155 HF - Central domestic ventilation unit withheat recovery for up to 105 sqm
Bill of material
ZL 155 HF-366320
IDNR
Identnummer
TYP
Order reference
ZL 155 HF
ARTNR
Item No.
366320
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
200
350
200
EEC
Energy efficiency class without sensor
B
EEC2
Energy efficiency class with sensor
A
AWF
Air volume flow
155
m^3/h
CV
Connection voltage
1/N/PE ~230 V, 50 Hz
V
SPL
Sound power level
53
dB(A)
SPRL
Sound pressure level in 1 m
45
dB(A)
DHR
Degree of heat recovery
92
%
DHR2
Degree of heat recovery
88
%
NS
Nominal size DN
4 x DN 125
U
Application
Residental units ca. 50 to 105 m2
E
Execution
With Bypass and fire air supply/exhaust DN125 outside air DN125
W
Width
890
mm
H
Height
240
mm
D
Depth
510
mm
G
Weight
11
kg
INFO
Web
Info