??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
ZL 155 HF - Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für bis zu 105 qm
Stückliste
ZL 155 HF-366320
IDNR
Identnummer
TYP
Bestellkennzeichen
ZL 155 HF
ARTNR
Art.-Nr.
366320
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
EEC
EEK (ohne Sensor)
B
EEC2
EEK (mit Sensor)
A
AWF
Luftvolumenstrom
155 m^3/h
CV
Anschluss-Spannung
1/N/PE ~230 V, 50 Hz V
SPL
Schallleistungspegel
53 dB(A)
SPRL
Schalldruckpegel in 1 m
45 dB(A)
DHR
Wärmebereitstellungsgrad
92 %
DHR2
Wärmebereitstellungsgrad
88 %
NS
Nennweite DN
4 x DN 125
U
Anwendung
Wohneinheiten ca. 50 bis 105 m2
E
Ausführung
mit Bypass und Feuerstättenfunktion Zuluft/Abluft DN125 Außen-/Fortluft DN125
W
Breite
890 mm
H
Höhe
240 mm
D
Tiefe
510 mm
G
Gewicht
11 kg
INFO
Web
Info