??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
ZL 275 HF - Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für bis zu 180 qm
Stückliste
ZL 275 HF-366330
IDNR
Identnummer
TYP
Bestellkennzeichen
ZL 275 HF
ARTNR
Art.-Nr.
366330
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
EEC
EEK (ohne Sensor)
B
EEC2
EEK (mit Sensor)
A
AWF
Luftvolumenstrom
260 m^3/h
CV
Anschluss-Spannung
1/N/PE ~230 V, 50 Hz
SPL
Schallleistungspegel
55 dB(A)
SPRL
Schalldruckpegel in 1 m
47 dB(A)
DHR
Wärmebereitstellungsgrad
85 %
DHR2
Wärmebereitstellungsgrad
90 %
NS
Nennweite DN
4 x DN 160
U
Anwendung
Wohneinheiten ca. 70 bis 180 m2
E
Ausführung
mit Bypass und Feuerstättenfunktion Zuluft/Abluft DN160 Außen-/Fortluft DN160
W
Breite
890 mm
H
Höhe
305 mm
D
Tiefe
510 mm
G
Gewicht
12 kg
INFO
Web
Info