??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
ZL 300 VF - Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für bis zu 200qm
Stückliste
ZL 300 VF-364300
TYP
Bestellkennzeichen
ZL 300 VF
ARTNR
Art.-Nr.
364300
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
EEC
EEK (ohne Sensor)
A
EEC2
EEK (mit Sensor)
A
AWF
Luftvolumenstrom
280 m^3/h
U
Anwendung
Wohneinheiten ca. 90 bis 200 m2
E
Ausführung
mit Bypass und Feuerstättenfunktion Zuluft/Abluft DN160 Außen-/Fortluft DN160
W
Breite
750 mm
H
Höhe
725 mm
D
Tiefe
469 mm
G
Gewicht
32 kg
INFO
Web
Info