ZN-125
IPR
Adjustment-Systems
Z-Axis Compliance Device
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/z_achsen_nachgiebigkeit/zn125.prj},{NB=ZN-125},{ARTNR=15120004},{TYP=ZN},{MODEL=125},{OPTION=0},{AGEF=12},{GE=8},{KBF=200 / 300},{KBP=25 - 500},{FMZ=400},{FV=600},{M=1.867},{ZB=50.00},{ZV=25.53},{LV=0.34},{OZ=0.30},{SZ=0.30},{WHG=+/- 0.03},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
ZN-125 - Z-Axis Compliance Device
Bill of material
ZN-125
ARTNR
Part-No.
15120004
TYP
Type
ZN
MODEL
Model
125
OPTION
Sensor
No
Yes
No
Yes
AGEF
Misalignment Capability in z-axis direction
12
mm
GE
Recommended max. Payload
8
kg
KBF
Spring Force Range
200 / 300
N
KBP
Pneumatic Force Range 1 bar - 6 bar
25 - 500
N
FMZ
Max. Tensile/Compressive (static load)
400
N
FV
Locking Force at p = 6 bar
600
N
M
Weight
1.867
kg
ZB
Cylinder Bore
50.00
mm
ZV
Displacement
25.53
cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
0.34
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.30
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.30
s
WHG
Repeatability
+/- 0.03
mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070