??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2011. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
ZNU - Perno oscillante
Lista materiale
14212 ZNU-50
TNR
Codice prodotto
14212
TYP
Tipo
ZNU-50
INFO
Valido fino al
Informazioni
2011-12-31
TD
16.000 mm
UW
86.000 mm
TL
16.000 mm
TM
74.400 mm