ZPD52-110-D600
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zpd51_62.prj},{NB=ZPD52-110-D600},{CODE=ZPD52},{TYPE=eight stations},{FGQ=DF flange type},{MAT=A6061},{SUR=sandblasting oxidation},{ZJJ=110},{D=600},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZPD51_62 - Split turntable, eight stations
Bill of material
ZPD52-110-D600
CODE
code
ZPD52
ZPD52
TYPE
type
eight stations
FGQ
Applicable divider
DF flange type
DF flange type
MAT
material
A6061
A6061
SUR
surface treatment
sandblasting oxidation
sandblasting oxidation
ZJJ
Applicable divider shaft spacing
110
140
140A
110
140
140A
D
600
700
600
700
mm
T
16
mm
P
260
mm
D1
60
60
mm
D1TOL
0.046/0
0.046/0
mm
D2
121
121
mm
D3
80
mm
PPCCDD
p.c.d
90
90
mm
PCD
P.C.D
300
mm
DD1
d1
12.5
12.5
mm
DD2
d2
19
19
mm
HH
h
12
12
mm
PPDM
splitter match code
ZLF09
ZLF09
LINK
weblink
webxxx