??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
ZRR-8M-BR85-ST-GG - Poulies pour courroies dentées HTD, profil 8M, largeur de la courroie dentée 85mm
Nomenclature
17452000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
MAT
Matériau
BZ
Désignation
PR
Profil
8M
ZRB
Largeur de la courroie dentée
85 mm
Z
Nombre de dents
AUSF
Exécution
AZ
Ø extérieur de la rondelle dentée
mm
AB
Ø extérieur de la rondelle
mm
D
d
mm
ND
mm
B
b
95 mm
L
mm
DI
Di
mm
VB
B - pré-perçage
mm
FB
B max - alésage fini
mm
BX
Alésage B réglable
mm
Entrez la valeur pour BX
Alésage B réglable
mm
cm
inch
ft
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84835080