??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
ZRR-AT3-BR10-AL - AT-Zahnriemenräder, Teilung 3 mm aus Aluminium, Zahnriemenbreite 10mm
Stückliste
16332800
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
BZ
Bezeichnung
ZRB
Zahnriemenbreite
10 mm
Z
Zähnezahl
AUSF
Ausführung
mm
AZ
Außen-Ø Zahnscheibe
mm
AB
Außen-Ø Bordscheibe
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
15 mm
L
21 mm
B
B - H7
mm
GEW
Gewicht
g
TYP
1 = 1F / 2 = 2
CTN
Zolltarifnummer
84835080