??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
ZRR-AT3-BR6-AL - Ruote a cinghia dentata AT, passo 3 mm in alluminio, larghezza cinghia dentata 6 mm
Lista materiale
16322800
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Alluminio
MAT
Materiale
BZ
Designazione
mm
ZRB
Larghezza del nastro dentato
6 mm
Z
Numero di denti
AUSF
Esecuzione
AZ
Ø esterno disco dentato
mm
AB
Ø esterno disco flangiato
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
10 mm
L
16 mm
B
B - H7
mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84835080