lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16412400
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_al_br_40.prj},{NB=16412400},{ARTNR=16412400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=55 T10/24-2},{ZRB=40},{Z=24},{AUSF=1F},{AZ=74.53},{AB=83},{D=76.39},{ND=58},{B1=45},{L=55},{B=12},{GEW=548},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{BB=1.5},{KD=76.5},{ID=64.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-T10-BR40-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度40毫米,材料为铝。
明细表
16412400
ARTNR
产品编号
16412400
16412400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
BZ
名称
55 T10/24-2
55 T10/24-2
ZRB
齿带宽度
40
mm
Z
齿数
24
24
AUSF
版本
1F
1F
AZ
外Ø滑轮
74.53
74.53
mm
AB
外直径法兰盘轮
83
83
mm
D
d
76.39
76.39
mm
ND
58
58
mm
B1
b
45
mm
L
55
mm
B
B - 先导孔
12
12
mm
GEW
重量
548
548
g
CTN
海关税则号
84835080