??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
ZRR-T5-BR10-AZE - T-Zahnriemenräder mit metrischer Teilung T5 und 2 Bordscheiben aus Azetalharz, Zahnriemenbreite 10mm
Stückliste
16252000
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff schwarz
MAT
Material
Polyacetal (Azetalharz) gespritzt, schwarz
BZ
Bezeichnung
ZRB
Zahnriemenbreite
10 mm
Z
Zähnezahl
AZ
Außen-Ø Zahnscheibe
mm
AB
Außen-Ø Bordscheibe
mm
D
d
mm
ND
mm
NL
8 mm
DI
Di
mm
F
1.25 mm
B1
b
11.5 mm
L
22 mm
C
Stegbreite c
mm
B
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84839089