??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 27
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
ZRR-T5-BR16-AL - T-Zahnriemenräder, Teilung 5 mm aus Aluminium, Zahnriemenbreite 16mm
Stückliste
16232500
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
BZ
Bezeichnung
ZRB
Zahnriemenbreite
16 mm
Z
Zähnezahl
AUSF
Ausführung
AZ
Außen-Ø Zahnscheibe
mm
AB
Außen-Ø Bordscheibe
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
21 mm
L
27 mm
B
B - Vorbohrung
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84835080