lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
17677119
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 13050
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zrr_htd_tl-sp_14m_40.prj},{NB=17677119},{ARTNR=17677119},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=14M},{ZRB=40},{Z=38},{AUSF=18F},{AZ=166.60},{AB=183},{D=169.34},{ND=0},{DI=130},{B=54},{L=45},{R=4.5},{SB=2517},{BMIN=15},{BMAX=65},{GEW=5.4},{TYP=1},{ZTL=14},{ZB=9.8},{ZT=6.198},{X=0},{R1=4.737},{W=9.3},{R2=1.654},{BB=2.5},{KD=170.0},{ID=145.0},{AT=85.5},{W1=4},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.500},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0.000},{ZS2=0.000},{ZT1=0.000},{ZT2=0.000},{GS3=0.000},{GS4=0.000},{GT3=0.000},{GT4=0.000},{GT5=0.000},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-TL-14M-BR40-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为40mm。
明细表
17677119
ARTNR
产品编号
17677119
17677119
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢质磷化处理
钢质磷化处理
MAT
材料
钢质磷化处理
钢质磷化处理
BZ
名称
TL 2517 38-14M-40-18F
TL 2517 38-14M-40-18F
PR
形象
14M
ZRB
齿带宽度
40
mm
Z
齿数
38
38
AUSF
版本
18F
18F
AZ
外Ø滑轮
166.60
166.60
mm
AB
外直径法兰盘轮
183
183
mm
D
d
169.34
169.34
mm
ND
0
0
mm
DI
Di
130
130
mm
B
b
54
mm
L
45
45
mm
R
4.5
4.5
mm
SB
夹持轴套式
2517
2517
BMIN
孔径Ø最小。
15
15
mm
BMAX
最大孔径
65
65
mm
GEW
重量
5.4
5.4
kg
CTN
海关税则号
84835080