피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ZRS-06X-002270S1S1-NNF06A
CKD
기계적 인덱싱 장치
롤러 기어 캠 유닛
ZRS
표준 본체 zrs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/mechatronics_indexing/roller_gear_cam_unit/zrs/zrs_with_options/zrs_06_asmtab.prj},{NB=ZRS-06X-002270S1S1-NNF06A},{MODEL=ZRS},{SI=06 : 063},{OPERATION=X : Index},{IN=002},{TIA=270},{CC=S : MS curve},{CHD=1},{SOTOS=S},{IPATMOH=1},{ISSCLS=N},{ISSCRS=N},{OSSC=F},{TSGS=06},{TSGRTTR=A},{PPATH=zrs_06/assemblies/zrs_06_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
ZRS-06 (옵션 부착)
BOM
ZRS-06X-002270S1S1-NNF06A
MODEL
기종 형번
ZRS
SI
축간 거리
06 : 063
mm
OPERATION
동작
X : 인덱스
IN
분할 수(n)
002 : 2
003 : 3
004 : 4
005 : 5
006 : 6
008 : 8
009 : 9
010 : 10
012 : 12
002 : 2
003 : 3
004 : 4
005 : 5
006 : 6
008 : 8
009 : 9
010 : 10
012 : 12
n
TIA
Total index angle
270 : 270°
300 : 300°
330 : 330°
270 : 270°
300 : 300°
330 : 330°
θt
CC
캠 곡선
S : MS곡선
CHD
캠의 비틀림 방향·정류 수
1 : 왼쪽 비틀림·1정류
5 : 오른쪽 비틀림·1정류
1 : 왼쪽 비틀림·1정류
5 : 오른쪽 비틀림·1정류
SOTOS
출력축 형상
S : 스트레이트
F : 플랜지
S : 스트레이트
F : 플랜지
IPATMOH
설치 자세·하우징 재질
1 : 자세1·Fc 하우징
2 : 자세2·Fc 하우징
3 : 자세3·Fc 하우징
4 : 자세4·Fc 하우징
5 : 자세5·Fc 하우징
6 : 자세6·Fc 하우징
1 : 자세1·Fc 하우징
2 : 자세2·Fc 하우징
3 : 자세3·Fc 하우징
4 : 자세4·Fc 하우징
5 : 자세5·Fc 하우징
6 : 자세6·Fc 하우징
ISSCLS
입력축 사양 코드(좌축)
N : 표준(키 홈 있음)
J : 입력축 1회전 검출 캠+근접 SW 부착(1연)
N : 표준(키 홈 있음)
J : 입력축 1회전 검출 캠+근접 SW 부착(1연)
ISSCRS
입력축 사양 코드(우축)
N : 표준(키 홈 있음)
J : 입력축 1회전 검출 캠+근접 SW 부착(1연)
N : 표준(키 홈 있음)
J : 입력축 1회전 검출 캠+근접 SW 부착(1연)
OSSC
출력축 사양 코드
F : 토크 세이버(TSF) 부착
S : 토크 세이버(TSF)+릴리스 검출용 근접 SW 부착
X : 토크 가드(TGX) 부착
Y : 토크 가드(TGX)+릴리스 검출용 근접 SW 부착
F : 토크 세이버(TSF) 부착
S : 토크 세이버(TSF)+릴리스 검출용 근접 SW 부착
X : 토크 가드(TGX) 부착
Y : 토크 가드(TGX)+릴리스 검출용 근접 SW 부착
TSGS
토크 세이버/가드 사이즈
06 : TSF6
06 : TSF6
TSGRTTR
토크 세이버/가드 해제/트립 토크 범위
A
B
C
D
A
B
C
D
INFOTEXT
Product Info
Product Info