ISE1-01-14
SMC Corporation
센서기기
압력스위치
ZSE1/ISE1 소형 압력스위치
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/pressure_switch/zse1_ise1/zse1_ise1.prj},{NB=ISE1-01-14(0)},{MODEL=ISE1},{PIPE=01},{OUTPUT=14},{WIRE=},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ZSE1/ISE1 - 소형 압력스위치
BOM
ISE1-01-14
MODEL
품번/정격압력범위/설정압력범위
(ISE1) 정압용/0~1MPa
(ISE1L) 정압용/0~100kPa
(ZSE1) 진공용/0~-101kPa
(ISE1) 정압용/0~1MPa
(ISE1L) 정압용/0~100kPa
(ZSE1) 진공용/0~-101kPa
PIPE
배관사양
(01) 개별설치형 R 1/8
(T1) 개별설치형 NPTF 1/8
(01) 개별설치형 R 1/8
(T1) 개별설치형 NPTF 1/8
OUTPUT
출력사양
(14) NPN오픈 콜렉터 1출력 아날로그 출력 없음・3회전 설정
(15) NPN오픈 콜렉터 1출력 아날로그 출력 없음・200도 설정
(16) NPN오픈 콜렉터 2출력 아날로그 출력 없음・3회전 설정
(17) NPN오픈 콜렉터 2출력 아날로그 출력 없음・200도 설정
(18) NPN오픈 콜렉터 1출력 아날로그 출력 부착・3회전 설정
(19) NPN오픈 콜렉터 1출력 아날로그 출력 부착・200도 설정
(55) PNP오픈 콜렉터 1출력 아날로그 출력 없음・200도 설정
(14) NPN오픈 콜렉터 1출력 아날로그 출력 없음・3회전 설정
(15) NPN오픈 콜렉터 1출력 아날로그 출력 없음・200도 설정
(16) NPN오픈 콜렉터 2출력 아날로그 출력 없음・3회전 설정
(17) NPN오픈 콜렉터 2출력 아날로그 출력 없음・200도 설정
(18) NPN오픈 콜렉터 1출력 아날로그 출력 부착・3회전 설정
(19) NPN오픈 콜렉터 1출력 아날로그 출력 부착・200도 설정
(55) PNP오픈 콜렉터 1출력 아날로그 출력 없음・200도 설정
WIRE
배선사양
(-) 그로메트 타입 리드선 길이 0.6m
(L) 그로메트 타입 리드선 길이 3m
(C) 커넥터 타입 리드선 길이 0.6m
(CL) 커넥터 타입 리드선 길이 3m
(CN) 커넥터 없음
(-) 그로메트 타입 리드선 길이 0.6m
(L) 그로메트 타입 리드선 길이 3m
(C) 커넥터 타입 리드선 길이 0.6m
(CL) 커넥터 타입 리드선 길이 3m
(CN) 커넥터 없음
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off