??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
ZSLCL - 【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプ
部品表
ZSLCL60
PN
型番
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
黒アルマイト
NO
No.
STG
ステージ面
mm
DIST
移動量
mm
TPR
ハンドル1回転移動量
4.2 mm
MR
最小読取 (バーニア目盛)
0.1 mm/Scale
H
mm
L
mm
E
mm
F
mm
AL
耐荷重
19.6 N
MAS
移動精度 - 真直度
30 microns
W
自重
kg
AC
付属品 (Type M-L, 2本)
CBST4-12
ALT
ハンドル位置