目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ZSP-E6
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 不鏽鋼型 ZSP
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_e.prj},{NB=ZSP-E6},{MODEL=ZSP-E6},{AOD=6},{C1=11.8},{C2=13.0},{B=17.0},{L2=20.1},{L3=40.1},{E=3.2},{N1=8.0},{N2=16},{L1=20.1},{F=13.5},{ECS=12.5},{W=11.0},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ZSP-E - ユニオンティー
明細表
ZSP-E6
MODEL
機種型號
ZSP-E6
ZSP-E6
AOD
適用軟管外徑
6
6
mm
C1
11.8
11.8
mm
C2
13.0
13.0
mm
B
17.0
17.0
mm
L2
20.1
20.1
mm
L3
40.1
40.1
mm
E
3.2
3.2
mm
N1
8.0
8.0
mm
N2
16
16
mm
L1
20.1
20.1
mm
F
13.5
13.5
mm
ECS
有效剖面積
12.5
12.5
mm^2
W
重量
11.0
11.0
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息