피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ZW-T6-0
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 스테인리스 타입 ZW
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zw_series/zw_t_0.prj},{NB=ZW-T6-0},{MODEL=ZW-T6-0},{AOD=6},{L=21.0},{B=17.5},{C=12.5},{E=4.2},{F=13.5},{N=8.5},{BORE=9.7},{ECS=9.7},{W=12.0},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
ZW-T-0 - Tee
BOM
ZW-T6-0
MODEL
형번
ZW-T6-0
ZW-T6-0
AOD
적용 튜브 외경
6
6
mm
L
21.0
21.0
mm
B
17.5
17.5
mm
C
12.5
12.5
mm
E
4.2
mm
F
13.5
13.5
mm
N
8.5
8.5
mm
BORE
최소한의 내경
9.7
9.7
mm
ECS
유효 단면적
9.7
9.7
mm^2
W
질량
12.0
12.0
g
INFOTEXT
제품정보
제품정보