??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZWB05 - 经济型离子棒 工业用
明细表
ZWB05-L150-3
CODE
代码
ZWB05
TYPE1
类型
工业用
TYPE2
类型
除静电
MAT
外壳材质
L
长度
DYXCD
电源线长度
GZDY
工作电压
AC7000 V
GZJL
工作距离
10~1000 mm
XDSJ
消电时间
<=2S
LZPH
离子平衡度
<=|±35V| mm
SYQY
使用气压
0.3~0.8 MPa
GZSD
工作湿度
<70%
GZWD
工作温度
0~50
SPGYFSQDM
适配高压发生器代码
ZWB51/ZWB52/ZWB54
LINK
网站链接
网站链接