ZWB06-L300-C
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_electric
FZ03.03-Static elimination class
FZ03.03.01-Ion rod
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_electric/fz03.03/fz03.03.01/zwb06.prj},{NB=ZWB06-L300-C},{CODE=ZWB06},{TYPE1=Used in the electronics industry},{TYPE2=Remove static electricity},{SRDY=DC24V},{WKCZ=aluminium},{L=300},{DYSRK=C},{GZDY=DC±5000},{GZJL=100~1000},{GL=10},{ZKYS=48~51},{XDSJ=<=2},{LZPHD=<=|±30V|},{DYXCD=1.8},{SYQY=0.1~0.6},{GZSD=<70},{GZWD=0~50},{LINK=website link},{PPATH=zwb06/assem/zwb06_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZWB06 - Economical ion rod/used in the electronics industry
Bill of material
ZWB06-L300-C
CODE
ZWB06
TYPE1
TYPE
Used in the electronics industry
TYPE2
TYPE
Remove static electricity
SRDY
input voltage
DC24V
WKCZ
material
aluminium
L
length
DYSRK
Power input port
C
Z
C
Z
GZDY
working voltage
DC±5000
V
GZJL
Working distance
100~1000
mm
GL
power
10
W
ZKYS
Duty cycle
48~51
%
XDSJ
Power consumption time(300mm away from the ion rod)
<=2
s
LZPHD
Ion equilibrium(距离离子棒300mm处)
<=|±30V|
DYXCD
Power cord length
1.8
m
SYQY
Using air pressure
0.1~0.6
Mpa
GZSD
Working humidity
<70
%
GZWD
working temperature
0~50
℃
LINK
website link
website link