ZWB08-L400
怡合达3D电子图库
FA电子电气零部件
FZ03.03-静电消除类
FZ03.03.01-离子棒
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_electric/fz03.03/fz03.03.01/zwb08.prj},{NB=ZWB08-L400},{CODE=ZWB08},{TYPE1=used in the electronics industry},{TYPE2=Dual Ethernet port},{TYPE3=Remove static electricity},{SRDY=DC24V},{MAT=aluminium},{L=400},{DYSRK=Positive},{GL=24},{XDSJ=<=0.2S},{LZPHD=<=|±30V|},{SYQY=0.1~0.5},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZWB08 - 经济型离子棒 电子行业用 双网口
明细表
ZWB08-L400
CODE
代码
ZWB08
TYPE1
类型1
电子行业用
TYPE2
类型2
双网口
TYPE3
type3
除静电
SRDY
输入电压
DC24V
MAT
材质
铝
L
长度
DYSRK
输入电压
正面
GL
功率
24
W
XDSJ
消电时间
<=0.2S
LZPHD
离子平衡
<=|±30V|
SYQY
使用气压
0.1~0.5
Mpa
LINK
网站链接
网站链接