ZWB08-L400
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_electric
FZ03.03-Static elimination class
FZ03.03.01-Ion rod
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_electric/fz03.03/fz03.03.01/zwb08.prj},{NB=ZWB08-L400},{CODE=ZWB08},{TYPE1=used in the electronics industry},{TYPE2=Dual Ethernet port},{TYPE3=Remove static electricity},{SRDY=DC24V},{MAT=aluminium},{L=400},{DYSRK=Positive},{GL=24},{XDSJ=<=0.2S},{LZPHD=<=|±30V|},{SYQY=0.1~0.5},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZWB08 - Dual Ethernet ports for economical ion rod electronics industry
Bill of material
ZWB08-L400
CODE
code
ZWB08
TYPE1
type1
used in the electronics industry
TYPE2
type2
Dual Ethernet port
TYPE3
type3
Remove static electricity
SRDY
Input voltage
DC24V
MAT
material
aluminium
L
Length
DYSRK
Power input port
Positive
GL
power
24
W
XDSJ
Power consumption time
<=0.2S
LZPHD
Ion balance
<=|±30V|
SYQY
Using air pressure
0.1~0.5
Mpa
LINK
website link
website link