ZWB13-A-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_electric
FZ03.03-Static elimination class
FZ03.03.05-Ion tuyere
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_electric/fz03.03/fz03.03.05/zwb13_asemtab.prj},{NB=ZWB13-A-L100},{CODE=ZWB13},{TYPE1=used in the electronics industry},{TYPE2=Anti static},{SRDY=DC24V},{PZTXZ=A},{L=100},{GZDY=AC2200V},{GL=12W},{GZJL=150~300},{XDSJ=<1S},{LZPH=<=|±15V|},{GZWD=0~40},{LINK=website link},{PPATH=zwb13/assem/zwb13_asmpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZWB13 - Ionic air nozzle for use in the electronics industry
Bill of material
ZWB13-A-L100
CODE
code
ZWB13
TYPE1
type1
used in the electronics industry
TYPE2
type2
Anti static
SRDY
Input voltage
DC24V
PZTXZ
Selection of nozzle heads
A
B
C
D
No specified
A
B
C
D
No specified
L
Length
100
150
200
300
350
100
150
200
300
350
GZDY
Working voltage
AC2200V
GL
Power
12W
GZJL
Working distance
150~300
mm
XDSJ
Power consumption time
<1S
LZPH
Ion balance
<=|±15V|
GZWD
Working temperature
0~40
℃
LINK
website link
website link