??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 37
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Zweifach Kettenradscheiben 05B-2 - Kettenradscheiben für Rollenketten - DIN 8187 - ISO 606
Stückliste
202308026
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
D2
mm
KG
kg
B2
8.3 mm
B1
b1
2.7 mm
C
0.8 mm
R3
r3
8 mm