??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Zweifach Kettenradscheiben 20B-2 - Kettenradscheiben für Rollenketten - DIN 8187 - ISO 606
Stückliste
202400029
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
D2
mm
KG
kg
B2
54.6 mm
B1
b1
18.2 mm
C
3.5 mm
R3
r3
32 mm