피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
ZXP7A01-ZP08UN-X1
SMC
bp3_vacuum_equipment
Vacuum Gripper for Collaborative Robots
ZXP7 Vacuum Gripper For Collaborative Robots
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_vacuum_equipment/vacuum_gripper_for_collaborative_robots/zxp7/zxp7_01_asmtab.prj},{NB=ZXP7A01-ZP08UN-X1(30_30_30_30_0_0_0_0__0)},{FLANGE=A},{CUP=ZP},{DIAMETER=08},{FORM=U},{MATERIAL=N},{ATTACHMENT=},{PAD1=0},{PAD2=0},{PAD3=0},{PAD4=0},{PAD5=},{COM1=The number of cups that can be attached is from 1 to 4 on this product number. When you order another cup separately, it is possible to attach the cups up to 5.},{POS1=30},{POS2=30},{POS3=30},{POS4=30},{COM2=The cup diameter and placement pitch can be selected a combination of cups that interfere each other on this system.Confirm with the generated data and use a combination that does not interfere. },{PPATH=../zxp7_01_x1/assembly/zxp7_01_asmsbl.prj},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ZXP7_01_X1 - Vacuum Gripper
Bill of material
ZXP7A01-ZP08UN-X1
FLANGE
Cup flange shape
(A) With flange (42mmx42mm)
(N) Without flange
(A) With flange (42mmx42mm)
(N) Without flange
CUP
Cup series
(ZP) Basic
(ZP3P) Bellows type for film packaging workpieces
(-) Without cup
(ZP) Basic
(ZP3P) Bellows type for film packaging workpieces
(-) Without cup
DIAMETER
Cup diameter
(08) ø8
(10) ø10
(13) ø13
(16) ø16
(20) ø20
(25) ø25
(B25) ø25
(B30) ø30
(32) ø32
(08) ø8
(10) ø10
(13) ø13
(16) ø16
(20) ø20
(25) ø25
(B25) ø25
(B30) ø30
(32) ø32
FORM
Cup form
(U) Flat
(B) Bellows
(U) Flat
(B) Bellows
MATERIAL
Cup material
(N) NBR
(S) Silicone rubber (White)
(U) Urethane rubber
(F) FKM
(N) NBR
(S) Silicone rubber (White)
(U) Urethane rubber
(F) FKM
ATTACHMENT
Attachment
N/A
N/A
PAD1
No.1
on
off
on
off
PAD2
No.2
on
off
on
off
PAD3
No.3
on
off
on
off
PAD4
No.4
on
off
on
off
PAD5
No.5
N/A
N/A
COM1
Comment
The number of cups that can be attached is from 1 to 4 on this product number. When you order another cup separately, it is possible to attach the cups up to 5.
POS1
Operating range No.1
POS2
Operating range No.2
POS3
Operating range No.3
POS4
Operating range No.4
COM2
Comment
The cup diameter and placement pitch can be selected a combination of cups that interfere each other on this system.Confirm with the generated data and use a combination that does not interfere.
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off