??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mink Bürsten
Description
ZZS45 - ZZ-Collar
Bill of material
ZZS458-K3
ORDERNO
Order number
ZZS458-K3
SHD
Spindle hole diameter
mm
BD
Body diameter
45 mm
L
Body length
20
MAT1
Body material
Polyamide 6 + 15% glass fibre / PA-GFK (black)
OPT
To be used with
SDT
Standard delivery time
Max. 10 working days