目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
TACE16X40S(0)+()
AirTAC
氣動元件
執行組件
超薄氣缸系列
ACE系列緊湊型氣缸
Powered by
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/ace_series/tace_taced_series.prj},{NB=TACE16X40S(0)+()},{TYPE=TACE},{MAGNET=S},{BORE=16},{STROKE=40},{MOUNTINGTYPE=},{THREADTYPE=},{SPS=0},{SW=},{SWN=},{A=9},{B=2.1},{C=2},{D=18.0},{E=30.0},{E1=29.0},{F=5.5},{G=M5X0.8},{G1=5.000},{H=3.7},{I=8},{J=M4X0.7},{J1=4},{K=10.0},{L=18.3},{M=35.0},{N=40.0},{N3=46.0},{N4=51.0},{O=5},{O2=17},{O3=6},{P=7},{P1=6},{P2=3.5},{Q=M4X0.7},{QQ=4},{Q1=4.5},{Q2=M6X1.0},{Q21=6},{R=10},{R1=1.5},{W=11},{S=10},{T=5},{CK=0.00},{U1=14},{U2=3},{V=M3X0.5},{V1=3},{PPATH=ace_assembly/tace_taced_cylinder.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
TACE TACED - 緊湊型氣缸
明細表
TACE16X40S(0)+()
MODEL
訂購碼
TACE16X40S
TACE16X40S
TYPE
型式
TACE型
TACED型
TACE型
TACED型
MAGNET
磁石
不附磁石
附磁石
不附磁石
附磁石
BORE
缸徑
16
16
mm
STROKE
標準行程
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
70.000
75.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
70.000
75.000
MOUNTINGTYPE
安裝型式
標準型
FB型
CA型號
SDB型號
標準型
FB型
CA型號
SDB型號
mm
THREADTYPE
牙型代碼
N/A
N/A
mm
SPS
活塞杆位置
mm
Enter value for SPS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
確定
SW
感應開關型號
不附感應開關
CMSE:磁簧式传感器
DMSE:电子式传感器(二线式)
DMSEN:电子式传感器(NPN三线式)
DMSEP:电子式传感器(PNP三线式)
不附感應開關
CMSE:磁簧式传感器
DMSE:电子式传感器(二线式)
DMSEN:电子式传感器(NPN三线式)
DMSEP:电子式传感器(PNP三线式)
SWN
感應開關數量
N/A
N/A
D
18.0
18.0
mm
E
30.0
30.0
mm
E1
29.0
29.0
mm
M
35.0
35.0
mm
N3
46.0
46.0
mm
N4
51.0
51.0
mm
O
5
5
mm
O2
17
17
mm
U1
14
14
mm
U2
3
3
mm
V
M3X0.5
M3X0.5