품질보증 정보
카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
TACE20X5S(0)+()
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Compact Cylinder
ACE Series Cylinder
Powered by
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/ace_series/tace_taced_series.prj},{NB=TACE20X5S(0)+()},{TYPE=TACE},{MAGNET=S},{BORE=20},{STROKE=5},{MOUNTINGTYPE=},{THREADTYPE=},{SPS=0},{SW=},{SWN=},{A=9},{B=2.1},{C=2},{D=22.0},{E=35.5},{E1=34.5},{F=6.0},{G=M5X0.8},{G1=5.000},{H=4.5},{I=10},{J=M5X0.8},{J1=5},{K=10.5},{L=23.8},{M=37.0},{N=43.0},{N3=51.0},{N4=57.0},{O=6},{O2=22},{O3=8},{P=9},{P1=9},{P2=4.8},{Q=M6X1.0},{QQ=6},{Q1=6.5},{Q2=M8X1.25},{Q21=8},{R=14},{R1=2.6},{W=15},{S=12},{T=6},{CK=0.00},{U1=17},{U2=4},{V=M4X0.7},{V1=4},{PPATH=ace_assembly/tace_taced_cylinder.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
TACE TACED - Compact cylinder
Bill of material
TACE20X5S(0)+()
MODEL
Ordering code
TACE20X5S
TACE20X5S
TYPE
type
TACE Type
TACED Type
TACE Type
TACED Type
MAGNET
magnet
Without magnet
With magnet
Without magnet
With magnet
BORE
Core dia
20
20
mm
STROKE
Stroke_list of standard stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
MOUNTINGTYPE
Mounting type
Standard Type
FB Type
CA Type
SDB Type
Standard Type
FB Type
CA Type
SDB Type
mm
THREADTYPE
Thread type
N/A
N/A
mm
SPS
Position of rod
mm
값 입력 SPS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
SW
Sensor switch
Without snesor switch
CMSE
DMSE
DMSE-N
DMSE-P
Without snesor switch
CMSE
DMSE
DMSE-N
DMSE-P
SWN
Sensor switch number
N/A
N/A
D
22.0
22.0
mm
E
35.5
35.5
mm
E1
34.5
34.5
mm
M
37.0
37.0
mm
N3
51.0
51.0
mm
N4
57.0
57.0
mm
O
6
6
mm
O2
22
22
mm
U1
17
17
mm
U2
4
4
mm
V
M4X0.7
M4X0.7