품질보증 정보
카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
GAFC600C20SG
AirTAC
Pneumatic equipment
F.R.L Combination
GA Series
Powered by
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/f_r_l_combination/ga_series/gafc_series_asmtab.prj},{NB=GAFC600C20SG},{SERIES=600},{BM=C},{PS=20},{DT=},{ST=S},{GT=},{FC=},{TT=G},{NR=},{A=206.0},{B=128.0},{BA=70.0},{C=336.5},{K=11.0},{KA=100.0},{KB=16.0},{PA=205.0},{Q=G1/4},{ACCE=J},{ACF=53.000},{PPATH=gafc_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
GAFC - FR.L Combination
Bill of material
GAFC600C20SG
ORDER
GAFC600C20SG
GAFC600C20SG
mm
SERIES
600
600
mm
BM
bowl material
Metal bowl
Metal bowl
mm
PS
port size
3/4"
1"
3/4"
1"
mm
DT
drain type
Semi_auto drain+manual
Automatic drain
Semi_auto drain+manual
Automatic drain
mm
ST
style type
standard type
standard type
mm
GT
gauge
with pressure gauge
No pressure gauge
with pressure gauge
No pressure gauge
mm
FC
filtering class
40um
5um
40um
5um
mm
TT
Thread type
PT Thread
G Thread
NPT Thread
PT Thread
G Thread
NPT Thread
mm
NR
WIthout no-return valve
With no-return valve
WIthout no-return valve
With no-return valve
mm
A
206.0
206.0
mm
B
128.0
128.0
mm
BA
70.0
70.0
mm
C
336.5
336.5
mm
K
11.0
11.0
mm
KA
100.0
100.0
mm
KB
16.0
16.0
mm
P
3/4"
3/4"
mm
PA
205.0
205.0
mm
Q
G1/4
G1/4
mm